HASCO TopSolid Library – tehokkaampaa temperointia

Standardiosien valmistaja HASCO ja ohjelmistotalo Missler tarjoavat yhdessä tehokkaita suunnitteluratkaisuja työkalujen ja muottien valmistukseen. Kehitys- ja suunnitteluprosessit ovat huomattavasti yksinkertaisemmat, ja suunnittelijoilla on käytettävissään paljon mahdollisuuksia. HASCOn standardiosamoduulin on integroitu TopSolid 7 -ohjelmistoon ja on 3D-sovelluksena maksuttomasti käytettävissä. Ohjelmisto ja moduuli helpottavat merkittävästi ruiskuvalutyökalujen 3D-suunnitelmien laatimista. 

TopSolid V7.9 Service Pack 5 on HASCOn temperointikirjaston monipuolinen päivitys. Siihen yhdistettiin lukuisia muita standardiosia. Temperointielementit voidaan integroida TopSolid CoolingToolilla mukavasti suunnitelmaan. 

HASCOn standardiosamoduuli sisältää työkalukoot 095 x 095 mm – 796 x 996 mm ja vastaavat tarvikkeet. Käyttäjillä on käytettävissään myös parametriset työkalurakenteet monipuoliseen suunnitteluun. 
Standardiosien lisämuokkausympäristö nopeuttaa myöhempää CAM-laadintaa. Osaluettelojen integraatio helpottaa työkalun laskentaa ja tekee mahdolliseksi tilauksen lähettämisen HASCOlle suoraan järjestelmästä. 

Missler Software: 
Missler Software kehittää ja toimittaa TopSolid CAD/CAM/ERP -ohjelmistoratkaisuja kone- ja työkaluvalmistukseen. Yritys investoi jatkuvasti integroitujen ohjelmistoratkaisujen tutkimiseen ja kehitykseen. Missler Software perustettiin vuonna 1984 ja se vie nykyään yli 60 % ohjelmistoratkaisustaan 80 VAR-myyjän verkoston kautta.