VisiCAD | HASCO Portal
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
VISI HASCO AddOn - rajapinta järjestelmään

MECADAT AG:n uusi VISI HASCO AddOn siirtää VISI-suunnitelman HASCOn standardiosat kahdella napsautuksella HASCOn digitaaliseen luetteloon. Digitaalista luetteloa käytetään tilaus-, laskenta- ja informaatio-ohjelmana. HASCOn standardiosamoduuli sisältää työkalukoot 095 x 095 mm – 796 x 996 mm ja vastaavat tarvikkeet. Parametriset ja käyttäjän määrittelemät työkalurakenteet ovat käytettävissä. Standardiosien lisämuokkausympäristö nopeuttaa myöhempää CAM-laadintaa, osaluettelojen integraatio helpottaa työkalun laskentaa ja siten suoraan tilaamista. VISI-ohjelmisto on yksi yleisimmistä työkalu- ja muottivalmistuksen käyttämistä CAD/CAM-järjestelmistä. Siinä on tehokkaita ohjelmistotoimintoja. Näkymät ja leikkaukset yksityiskohtaisia piirustuksia varten voidaan laatia automaattisesti. Assosiatiiviset mitoitukset, toleranssit ja symbolikirjastot täydentävät toiminnallisuuden. Osaluettelot laaditaan automaattisesti. Luettelosta haetut HASCOn osat sisältävät kaikki tarvittavat tiedot. Helppokäyttöinen VISI HASCO AddOn on ladattavissa maksuttomasti. Tämä AddOn mahdollistaa yhdessä HASCOn standardiosamoduulin kanssa nopean ja helpon suunnitelu- ja laskentaratkaisun työkalu- ja muottivalmistukseen. Standardiosien valmistaja HASCO ja MECADAT AG mahdollistavat ruiskuvalutyökalujen tehokkaan suunnittelun järjestelmällä. 

MECADAT AG - VISI Distributor:
MECADAT AG VISI CAD/CAM -ohjelmiston virallinen jakelija Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Puolassa. MECADAT on kehittänyt jo yli 25 vuoden ajan CAD/CAM-ratkaisuja työkalu- ja muottivalmistajille. Yhtiön kaksi saksalaista toimipistettä palvelee yhdessä useiden myyjien kanssa yli 1500 asiakasta. MECADAT Service -asiantuntijat tarjoavat VISIn käyttäjille yksilöllistä, käytäntöön suuntautunutta tukea.