HASCO Portal | HASCO hot runner
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
HASCO hot runner hotline
+43 2236 202 508
Sovi tapaaminen Mail to
hotrunner@hasco.com
Kysely Shop
text.skipToContent text.skipToNavigation
1_built_to_run.jpg
 
HASCO hot runner on HASCOn liiketoimintayksikkö, joka on erikoistunut innovatiivisen kuumakanavatekniikan valmistamiseen. 70 pätevän työntekijän voimin kehitämme
räätälöityjä tuoteratkaisuja, jotka suunnitellaan yksilöllisesti asiakaan jokaiseen
sovellukseen ja valmistetaan kilpailukykyisin toimitusajoin. 
Hot runner Service
Asiakaskohtainen projektointi
Asennusvalmiit kokonaisratkaisut
Korjaukset/huolto
Täyttösimulaatio
Teknisen alan ammattioppilaitos
Kuumakanavaspesialistit paikan päällä
HASCO hot runner, tietoa
1_ueber_hotrunner_personen.jpg
Olemme työskennelleet vuodesta 1974 asti intensiivisesti kuumakanavatekniikan parissa ja kuulumme lukuisien patenttien ansiosta alan pioneereihin. HASCO hot runner ja yrityksen 70 työntekijää ovat käytettävissäsi yksilöllisen kuumakanavaratkaisusi suunnittelussa ja toteutuksessa.
40x40_masgeschneidert.jpg
Räätälöidyt tuotteet
Kuumakanava sovitetaan älykkäiden tuoteominaisuuksien avulla yksilöllisesti muovin ominaisuuksiin, muottirakenteeseen ja ruiskuvaluosalta vaadittuun laatuun.
40x40_verfuegbarkeit.jpg
Suurin saatavuus
Keskimäärin 98 % kaikista standardoiduista varaosista on toimitusvalmiina varastossa.  Takaamme maailmanlaajuisen käytettävyyden, koska olemme verkottuneet globaalisti logistiikkayritysten kanssa.
40x40_servicefreundlich.jpg
Kauttaaltaan huoltoystävällinen
Kaikki komponentit ovat kauttaaltaan huoltoystävällisiä ja ne voidaan vaihtaa helposti ja nopeasti paikan päällä. Korjaus- ja huoltotöitä varten käytettävissä on vikkelä huoltotiimi.
40x40_geschwindigkeit.jpg
Ainutlaatuinen nopeus
Aika on rahaa! Meiltä saat suunnittelutiedot jo muutaman tunnin kuluttua toimeksiannosta ja kuumakanavan mitä nopeimmalla toimitusajalla. Me panemme muotinvalmistusprojektiisi vauhtia.
40x40_kompetenz.jpg
100% kuumakanavaosaamista
HASCO hot runner on itsenäinen liiketoimintayksikkö. Sen 70 työntekijän 100 %:nen kuumakanavaosaaminen on käytettävissäsi ensitiedustelusta käyttöönottoon asti.
40x40_zertifizierte_qualitaet.jpg
Sertifioitua laatua
Valmistamme kuumakanavajärjestelmiä yksinomaan Itävaltalaisessa toimipaikassamme. Tällä pidämme kiinni kovista HASCO-laatustandardeista, jotka on sertifioitu DIN EN ISO 9001:n mukaan.