H334011/d1xl1 | Buses | Techni Shot | Buses à canal chaud | H | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
H334011/d1xl1

Techni Shot, avec pointe torpedo (CuCoBe), élément préchambre

H334011/d1xl1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

P l4 l2 d6 d4 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
250 38 18 1 8 4,5 18 25 56 H334011/25x56
315 45 18 1 8 4,5 18 25 63 H334011/25x63
315 53 18 1 8 4,5 18 25 71 H334011/25x71
315 62 18 1 8 4,5 18 25 80 H334011/25x80
400 82 18 1 8 4,5 18 25 100 H334011/25x100
420 107 18 1 8 4,5 18 25 125 H334011/25x125

Les buses à canal chaud Techni Shot sont conçues notamment pour les applications particulièrement exigeantes du domaine des plastiques techniques à hautes performances et s’utilisent dans des moules pour injection conjointement avec des répartiteurs à canal chaud des types H4000/..., H4010/.../S etc. 

La gamme Techni Shot convient parti-culièrement bien au traitement des plastiques techniques contenant un taux élevé de charges, notamment des agents ignifuges.

Caractéristiques particulières 

  • Ecart de grappe min. 18mm 
  • L’offre comprend 6 dimensions de buses avec des diamètres de tête allant de 20 à 60mm et des diamètres de canal pour la matière fondue allant de 3,5 à 13mm 
  • Les buses sont disponible dans des longueurs allant de 50 à 300mm 
  • Toutes les buses sont conçues de façon modulaire, les pointes, les éléments chauffants et les sondes thermiques se remplacent facilement
  • Résistance élevée à l’abrasion
  • Profil de température homogène 
  • Résistance élevée à la pression, même à des températures largement supérieures à 300°C 
  • Une large gamme de différentes géométries de pointes et de matières permettent de réaliser une qualité de détachement optimale ainsi qu’un transfert thermique ideal jusqu’au point d’injection