H344012/d1xl1 | Buses | Techni Shot | Buses à canal chaud | H | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
H344012/d1xl1

Techni Shot, avec pointe torpedo (CuCoBe), élément préchambre avec carotte

Sélection de la variante du produit

P l6 l4 l3 l2 d18 d17 d16 d15 d10 d4 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
250 15 38 9,5 18 3 23 29,5 24 1,4 8 4,5 18 25 56 H344012/25x56
315 15 53 9,5 18 3 23 29,5 24 1,4 8 4,5 18 25 71 H344012/25x71
400 15 82 9,5 18 3 23 29,5 24 1,4 8 4,5 18 25 100 H344012/25x100
315 20 42 9,5 21 4 29 36 30 1,6 10 5,5 22 32 63 H344012/32x63
400 20 59 9,5 21 4 29 36 30 1,6 10 5,5 22 32 80 H344012/32x80
400 20 79 9,5 21 4 29 36 30 1,6 10 5,5 22 32 100 H344012/32x100
400 20 59 9,5 21 4 38 45 37 1,9 12 6 28 40 80 H344012/40x80
500 20 79 9,5 21 4 38 45 37 1,9 12 6 28 40 100 H344012/40x100
630 20 119 9,5 21 4 38 45 37 1,9 12 6 28 40 140 H344012/40x140
630 30 73 12 27 5 46 55 47 2,2 14 8 35 50 100 H344012/50x100

Les buses à canal chaud Techni Shot sont conçues notamment pour les applications particulièrement exigeantes du domaine des plastiques techniques à hautes performances et s’utilisent dans des moules pour injection conjointement avec des répartiteurs à canal chaud des types H 4000 /..., H 4010 /.../S etc.

La gamme Techni Shot convient particulièrement bien au traitement des plastiques techniques contenant un taux élevé de charges, notamment des agents ignifuges.

Caractéristiques particulières

  • Ecart de grappe min. 18 mm
  • L’offre comprend 6 dimensions de buses avec des diamètres de tête allant de 20 à 60 mm et des diamètres de canal pour la matière fondue allant de 3,5 à 13 mm
  • Les buses sont disponible dans des longueurs allant de 50 à 300 mm
  • Toutes les buses sont conçues de façon modulaire, les pointes, les éléments chauffants et les sondes thermiques se remplacent facilement
  • Résistance élevée à l’abrasion
  • Profil de température homogène
  • Résistance élevée à la pression, même à des températures largement supérieures à 300°C
  • Une large gamme de différentes géométries de pointes et de matières permettent de réaliser une qualité de détachement optimale ainsi qu’un transfert thermique ideal jusqu’au point d’injection

Tous les produits de la catégorie - Buses
H3307/d1xl1xd3
H3307/...
Elément préchambre, standard
H3308/d1xl1
H3308/...
Elément préchambre, modèle G
H3309/d1xl1
H3309/...
Tube d`entretoise, pour H3307 et H3308
H33201/d1xl1
H33201/...
Techni Shot, avec pointe torpédo (CuCoBe)
H33201/Typ/d1xl1
H33201/Typ/...
Techni Shot, avec pointe torpédo (CuCoBe)
H332011/d1xl1
H332011/...
Techni Shot, avec pointe torpedo (CuCoBe), él...
H332012/d1xl1
H332012/...
Techni Shot, avec pointe torpedo (CuCoBe), él...
H33205/d1xl1
H33205/...
Techni Shot, avec pointe torpédo (TZM)
H33205/Typ/d1xl1
H33205/Typ/...
Techni Shot, avec pointe torpédo (TZM)
H332051/d1xl1
H332051/...
Techni Shot, avec pointe torpedo (TZM), éléme...
H332052/d1xl1
H332052/…
Buse à canal chaud Techni Shot, avec pointe t...
H33206/Typ/d1xl1
H33206/...
Techni Shot, Buse à canal chaud
H33401/d1xl1
H33401/...
Techni Shot, avec pointe torpédo (CuCoBe)
H334011/d1xl1
H334011/...
Techni Shot, avec pointe torpedo (CuCoBe), él...
H334012/d1xl1
H334012/...
Techni Shot, avec pointe torpedo (CuCoBe), él...
H334013/d1xl1
H334013/...
Techni Shot, avec pointe torpedo (CuCoBe), él...
H33405/d1xl1
H33405/...
Techni Shot, avec pointe torpédo (TZM)
H33405/Typ/d1xl1
H33405/Typ/...
Techni Shot, avec pointe torpédo (TZM)
H334051/d1xl1
H334051/...
Techni Shot, avec pointe torpedo (TZM), éléme...
H334052/d1xl1
H334052/...
Techni Shot, avec pointe torpedo (TZM), éléme...
H334053/d1xl1
H334053/...
Techni Shot, avec pointe torpedo (TZM), éléme...
H33406/d1xl1
H33406/...
Techni Shot, avec pointe torpédo (TZM)
H334061/d1xl1
H334061/...
Techni Shot, avec pointe torpedo (TZM), éléme...
H34201/d1xl1
H34201/...
Techni Shot, avec pointe torpédo (CuCoBe)
H342011/d1xl1
H342011/...
Techni Shot, avec pointe torpedo (CuCoBe), él...
H342012/d1xl1
H342012/...
Techni Shot, avec pointe torpedo (CuCoBe), él...
H34205/d1xl1
H34205/...
Techni Shot, avec pointe torpédo (TZM)
H342051/d1xl1
H342051/...
Techni Shot, avec pointe torpedo (TZM), éléme...
H342052/d1xl1
H342052/...
Techni Shot, avec pointe torpedo (TZM), éléme...
H34401/d1xl1
H34401/...
Techni Shot, avec pointe torpédo (CuCoBe)
H344011/d1xl1
H344011/...
Techni Shot, avec pointe torpedo (CuCoBe), él...
H344012/d1xl1
H344012/...
Techni Shot, avec pointe torpedo (CuCoBe), él...
H344013/d1xl1
H344013/...
Techni Shot, avec pointe torpedo (CuCoBe), él...
H34405/d1xl1
H34405/...
Techni Shot, avec pointe torpédo (TZM)
H344051/d1xl1
H344051/...
Techni Shot, avec pointe torpedo (TZM), éléme...
H344052/d1xl1
H344052/...
Techni Shot, avec pointe torpedo (TZM), éléme...
H344053/d1xl1
H344053/...
Techni Shot, avec pointe torpedo (TZM), éléme...