H344013/d1xl1 | Buses | Techni Shot | Buses à canal chaud | H | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
H344013/d1xl1

Techni Shot, avec pointe torpedo (CuCoBe), élément préchambre

H344013/d1xl1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

P l4 l3 l2 d18 d17 d16 d15 d11 d4 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
250 38 9,5 18 3 23 29,5 24 1 8 4,5 18 25 56 H344013/25x56
315 53 9,5 18 3 23 29,5 24 1 8 4,5 18 25 71 H344013/25x71
400 82 9,5 18 3 23 29,5 24 1 8 4,5 18 25 100 H344013/25x100
315 42 9,5 21 4 29 36 30 1,2 10 5,5 22 32 63 H344013/32x63
400 59 9,5 21 4 29 36 30 1,2 10 5,5 22 32 80 H344013/32x80
400 79 9,5 21 4 29 36 30 1,2 10 5,5 22 32 100 H344013/32x100
400 59 9,5 21 4 38 45 37 1,5 12 6 28 40 80 H344013/40x80
500 79 9,5 21 4 38 45 37 1,5 12 6 28 40 100 H344013/40x100
630 119 9,5 21 4 38 45 37 1,5 12 6 28 40 140 H344013/40x140
630 73 12 27 5 46 55 47 1,8 14 8 35 50 100 H344013/50x100

Les buses à canal chaud Techni Shot sont conçues notamment pour les applications particulièrement exigeantes du domaine des plastiques techniques à hautes performances et s’utilisent dans des moules pour injection conjointement avec des répartiteurs à canal chaud des types H 4000 /..., H 4010 /.../S etc.

La gamme Techni Shot convient particulièrement bien au traitement des plastiques techniques contenant un taux élevé de charges, notamment des agents ignifuges.

Caractéristiques particulières

  • Ecart de grappe min. 18 mm
  • L’offre comprend 6 dimensions de buses avec des diamètres de tête allant de 20 à 60 mm et des diamètres de canal pour la matière fondue allant de 3,5 à 13 mm
  • Les buses sont disponible dans des longueurs allant de 50 à 300 mm
  • Toutes les buses sont conçues de façon modulaire, les pointes, les éléments chauffants et les sondes thermiques se remplacent facilement
  • Résistance élevée à l’abrasion
  • Profil de température homogène
  • Résistance élevée à la pression, même à des températures largement supérieures à 300°C
  • Une large gamme de différentes géométries de pointes et de matières permettent de réaliser une qualité de détachement optimale ainsi qu’un transfert thermique ideal jusqu’au point d’injection