H20215/d1xl1 | Buses | Value Shot | Buses à canal chaud | H | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
H20215/d1xl1

Buse à canal chaud Value Shot, with tapered copper tip

H20215/d1xl1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

P k1 a1 l5 l4 l3 d5 d4 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
180 13 10,5 1,5 37 26 20 17,1 6 12 25 50 H20215/25x50
200 13 10,5 1,5 43 32 20 17,1 6 12 25 56 H20215/25x56
250 13 10,5 1,5 50 39 20 17,1 6 12 25 63 H20215/25x63
250 13 10,5 1,5 58 47 20 17,1 6 12 25 71 H20215/25x71
315 13 10,5 1,5 67 56 20 17,1 6 12 25 80 H20215/25x80
350 13 10,5 1,5 87 76 20 17,1 6 12 25 100 H20215/25x100
375 13 10,5 1,5 107 96 20 17,1 6 12 25 120 H20215/25x120
400 13 10,5 1,5 127 116 20 17,1 6 12 25 140 H20215/25x140

Le buse canal chaud H 202.. /... Value Shot a été conçue pour l'injection de matière thermoplastiques à transformation aisée et développée pour les applications multi-empreintes. 

De nombreuses tailles sont désormais disponibles et de grandes variétés de type de pointes permettent un champ d'application très vaste.

Caractéristiques particulières 

  • Elemént Chauffant et Thermocouple, Corps de buse et Pointe de buse se change très facilement 
  • Emploi universel, même pour les petits écarts de cavités 
  • Anti-rotation à la tête de buse 
  • Graduation de précision en longueur et diamètre 
  • Optique d’attaque optimale 
  • Excellent rapport qualité/prix 
  • Le canal de coulée adapté et optmisié permet des pertes de pressions réduites 
  • Egalement possible pour applications avec obturateur à aiguille