H2036/d1 | Buses | Value Shot | Buses à canal chaud | H | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
H2036/d1

Capuchon de réduction, Value Shot

H2036/d1

max. 260 °C
Plastique spécial (MurSeal)

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r2 r1 l3 l2 l1 d3 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
3,4 6 2,6 3,5 9,09 7,8 12 25 H2036/25
3,8 6,5 2,8 3,2 9,34 9,1 13 32 H2036/32
6 8,5 2,3 3 10,05 13,6 16,9 45 H2036/45

Le buse canal chaud H 202.. /... Value Shot a été conçue pour l'injection de matière thermoplastiques à transformation aisée et développée pour les applications multi-empreintes.

De nombreuses tailles sont désormais disponibles et de grandes variétés de type de pointes permettent un champ d'application très vaste.

Caractéristiques particulières

  • Elemént Chauffant et Thermocouple, Corps de buse et Pointe de buse se change très facilement
  • Emploi universel, même pour les petits écarts de cavités
  • Anti-rotation à la tête de buse
  • Graduation de précision en longueur et diamètre
  • Optique d’attaque optimale
  • Excellent rapport qualité/prix
  • Le canal de coulée adapté et optmisié permet des pertes de pressions réduites
  • Egalement possible pour applications avec obturateur à aiguille