text.skipToContent text.skipToNavigation

H6153/d1xl1

Vario Shot, Buse à canal chaud

H6153/d1xl1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

P l4 l2 d11 d10 d6 d5 d4 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
200 38 18 2,5 1,6 1,4 10 8 5 18 25 56 H6153/25x56
200 45 18 2,5 1,6 1,4 10 8 5 18 25 63 H6153/25x63
285 53 18 2,5 1,6 1,4 10 8 5 18 25 71 H6153/25x71
300 62 18 2,5 1,6 1,4 10 8 5 18 25 80 H6153/25x80
400 82 18 2,5 1,6 1,4 10 8 5 18 25 100 H6153/25x100
400 107 18 2,5 1,6 1,4 10 8 5 18 25 125 H6153/25x125
500 122 18 2,5 1,6 1,4 10 8 5 18 25 140 H6153/25x140
500 142 18 2,5 1,6 1,4 10 8 5 18 25 160 H6153/25x160
315 38 21 4 2 1,6 11 10 7 21 32 63 H6153/32x63
315 45 21 4 2 1,6 11 10 7 21 32 71 H6153/32x71

Les buses à canal chaud Vario Shot® sont conçues pour des applications particulièrement exigeantes dans le domaine de la transformation des matières plastiques. Elles s’utilisent dans des moules d’injection avec des blocs chauds du type H 4000 /..., H 4010 /... / S etc. ou en monobuse.

La gamme Vario Shot® convient particulièrement à la transformation des matières plastiques chargés et des matières plastiques avec ignifugeants.

Caractéristiques particulières

  • Toutes les buses sont conçues de façon modulaire, et toutes les longueurs de systèmes de buse sont également disponibles en buse unitaires
  • L’offre comprend 4 dimensions de buses avec des diamètres de tête allant de 25 à 50 mm et des diamètres de canal pour la matière fondue allant de 5 à 14 mm
  • Le collier de chauffe est remplaçable sans démontage d’aucuns éléments de la buse
  • Les buses sont disponible dans des longueurs allant de 56 à 300 mm
  • Maintenance rapide et simple
  • Une large gamme de différentes géométries de pointes permettent de réaliser une qualité de détachement optimale ainsi qu’un transfert thermique ideal jusqu’au point d’injection