H1250/n1xI | Régulateurs | Control Units spareparts | H | Catalogue des produits | HASCO Portal
Cliquer pour ouvrir/fermer Cliquer pour ouvrir/fermer
Produits
Produits
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Canal chauffant
Contact
Prendre rendez-vous
Réseaux sociaux

Toujours bien informé !


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
Panier

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser cette fonction.

Vous n'avez pas encore de compte utilisateur ?Inscrivez-vous maintenant !

Historique des produits

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser cette fonction.

Vous n'avez pas encore de compte utilisateur ?Inscrivez-vous maintenant !

text.skipToContent text.skipToNavigation

H1250/n1xI

Basezone, Unité de contrôle, 1-4 zones

H1250/n1xI

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

P I n1 Numéro de produit
1x3600 16 1 H1250/1x16
2x3600 16 2 H1250/2x16
4x3600 16 4 H1250/4x16

Le régulateur H1250 /... facile d’utilisation offre de hauts niveaux de sécurité de production. Pour ce faire, les caractéristiques de régulation améliorées et s’optimisant automatiquement assurent un démarrage progressif et un affichage LED pour la température théorique / effective, les paramètres de régulation et les messages d’erreur.

• Simple et double

• 3600 Watt / 16 A par zone
• Plage de températures 30 - 500 °C
• Caractéristiques de régulation auto-optimisante
• Démarrage progressif pour un séchage de chauffage en douceur
• Fonctions Boost et veille
• Surveillance automatique de sonde et chauffage
• Mode de réglage manuel et automatique
• Diagnostic de l’alarme clair