H1270/n1xI | Régulateurs | Control Units spareparts | H | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
H1270/n1xI

Régulateur, avec technologie branchable

H1270/n1xI

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

P n1 I Numéro de produit
3x3600 3 16 H1270/3x16
4x3600 4 16 H1270/4x16
5x3600 5 16 H1270/5x16
6x3600 6 16 H1270/6x16
Le nouveau régulateur modulaire facile d'utilisation H 1270 /... fournit un haut degré de sécurité de production. Les caractéristiques de réglage améliorées à optimisation automatique assurent un démarrage progressif et un affichage à LED pour la valeur de consigne et la valeur effective de la température, les paramètres de réglage et les messages d'erreur.Une bande de couleur éclairée par LED affiche l'état actuel de fonctionnement. Garantissant une fabrication par injection polyvalente, un tiroir peut être rapidement et facilement remplacé si nécessaire, même durant le fonctionnement de la machine.

Caractéristiques particulières

  • 3 compartiments et jusqu'à 6 compartiments (construction modulaire)
  • 3600 watts / 16 A par zone
  • Plage de température 30 - 500 °C
  • Bande LED 2 couleurs
  • Démarrage progressif pour un séchage en douceur via l'élément chauffant
  • Caractéristiques de réglage à optimisation automatique
  • Fonction Boost et de veille
  • Surveillance automatique des sondes thermiques et du courant
  • Mode de réglage manuel ou automatique

  • Produits correspondants
    Correspondant Correspondant: H1271/n1xI
    H1271/n1xI
    Tiroir de régulateur

    Tous les produits de la catégorie - n1
    H1270/n1xI
    H1270/...
    Régulateur, avec technologie branchable