H1055/1/d1xl1xd2 | Accessoires de technique de canal chauffant | Système de répartition du canal chauffant | H | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
H1055/1/d1xl1xd2

Buse d`injection (Reçu de buse de presse), Buse de distribution

H1055/1/d1xl1xd2

52 + 2 HRC
1.2343

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 l4 l3 l2 d3 Typ d1 l1 d2 Numéro de produit Données CAO
22 10 12,5 - 25 1 M16x1,5 36 6 H1055/1/16x36x6
22 10 12,5 - 25 1 M16x1,5 56 6 H1055/1/16x56x6