H1055/4/d1xl1xd2 | Accessoires de technique de canal chauffant | Système de répartition du canal chauffant | H | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
H1055/4/d1xl1xd2

Buse d`injection (Reçu de buse de presse), Buse de distribution, pour pointe d'immersion

H1055/4/d1xl1xd2

52 HRC
1.2343

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

d4 Typ d1 l1 d2 Numéro de produit Données CAO
14 4 M30x1,5 85 8 H1055/4/30x85x8
20 4 M30x1,5 85 12 H1055/4/30x85x12
14 4 M30x1,5 112 8 H1055/4/30x112x8
20 4 M30x1,5 112 12 H1055/4/30x112x12