H1134/d1xl1xP | Accessoires de technique de canal chauffant | Système de répartition du canal chauffant | H | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
H1134/d1xl1xP

Collier chauffant, avec thermocapteur

H1134/d1xl1xP

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

l2 h1 d2 d1 l1 P Numéro de produit Données CAO
12,5 26 32 25 30 100 H1134/25x30x100
12,5 26 37 30 25 120 H1134/30x25x120
17 26 37 30 40 200 H1134/30x40x200
17 26 37 30 50 250 H1134/30x50x250
17 29 42 35 40 240 H1134/35x40x240
17 29 42 35 50 300 H1134/35x50x300
Produits correspondants
Alternatif Alternatif: H1133/d1xl1xP
H1133/d1xl1xP
Collier chauffant