H12240/Typ/Ixn1

Douille

H12240/Typ/Ixn1

DIN EN 61984, VDE 0627DIN EN 61984, VDE

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

h1 l2 l1 Typ I n1 Numéro de produit Données CAO
34,6 51 44 1 16 6 H12240/1/16x6
34,6 64 57 1 16 10 H12240/1/16x10
34,6 84,5 77,5 1 16 16 H12240/1/16x16
34,6 111 104 1 16 24 H12240/1/16x24

Le connecteur Force-Signal de HASCO éprouvé est désormais élargi des embases pour connecteurs nouveaux et des douilles et connecteurs conformes DIN EN 61984.

Caractéristiques particulières

  • Sécurité électrique maximum
  • Isolation thermorésistante
  • Fixation robuste par vis
  • Attribution de contact individuelle