H1225/Ixn1xl1 | Accessoires de technique de régulation | Technique de régulation | H | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
H1225/Ixn1xl1

Câble de connexion force/signal

H1225/Ixn1xl1

max. 125 °C
DIN 16765

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

h2 h1 b4 b3 b2 b1 I n1 l1 Numéro de produit
47,5 47,5 43 60 43 60 16 4 2500 H1225/16x4x2500
53 53 43 73 43 73 16 8 2500 H1225/16x8x2500
60 60 43 95 43 95 16 16 2500 H1225/16x16x2500
70 70 43 120 43 120 16 24 3000 H1225/16x24x3000