H12290/Typ/Ixn1

Connecteur

H12290/Typ/Ixn1

max. 125 °C
DIN EN 61984, VDE 0627

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

h1 l2 l1 Typ I n1 Numéro de produit Données CAO
32,4 51 44 1 16 6 H12290/1/16x6
32,4 64 57 1 16 10 H12290/1/16x10
32,4 84,5 77,5 1 16 16 H12290/1/16x16
32,4 111 104 1 16 24 H12290/1/16x24

Le connecteur Force-Signal de HASCO éprouvé est désormais élargi des embases pour connecteurs nouveaux et des douilles et connecteurs conformes DIN EN 61984.

Caractéristiques particulières

  • Sécurité électrique maximum
  • Isolation thermorésistante
  • Fixation robuste par vis
  • Attribution de contact individuelle