H1250/n1xI

Régulateur simple

H1250/n1xI

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

P I n1 Numéro de produit
1x3600 16 1 H1250/1x16

Le nouveau régulateur H 1250 /... facile d’utilisation offre de hauts niveaux de sécurité de production. Pour ce faire, les caractéristiques de régulation améliorées et s’optimisant automatiquement assurent un démarrage progressif et un affichage LED pour la température théorique / effective, les paramètres de régulation et les messages d’erreur.

Caractéristiques particulières

  • Simple et double disponible
  • 3600 Watt / 16 A par zone
  • Plage de températures 30 - 500 °C
  • Caractéristiques de régulation auto-optimisante
  • Démarrage progressif pour un séchage de chauffage en douceur
  • Fonctions Boost et veille
  • Surveillance automatique de sonde et chauffage
  • Mode de réglage manuel et automatique
  • Diagnostic de l’alarme clair

Tous les produits de la catégorie - Régulateur monozone
H1250/n1xI
H1250/...
H1250/n1xI
H1250/...