text.skipToContent text.skipToNavigation

H1242/n1xI

Régulateur multi-systèmes, avec écran tactile, 10 à 16

H1242/n1xI

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

n1 I Numéro de produit
10 16 H1242/10x16
11 16 H1242/11x16
12 16 H1242/12x16
13 16 H1242/13x16
14 16 H1242/14x16
15 16 H1242/15x16
16 16 H1242/16x16

L'écran tactile du nouveau régulateur multi-systèmes H 1242 /... permet une installation simple et rapide du système à canaux chauffants.

Les paramètres de toutes les zones sont affichés de manière limpide. Le regroupement de points de régulation, les réglages de valeurs de consigne et l'affichage en couleur permettent une mise en service confortable.

Caractéristiques particulières

  • Affichage de la vue d'ensemble en couleur avec tous les groupes
  • Noms des programmes et des groupes
  • Graphique à barres
  • Saisie de valeurs de consigne via un pavé numérique
  • Touche pour le menu diagnostic
  • Menu d'aide en cas de messages d'erreur
  • Tableaux de paramètres avec texte
  • Sauvegarde et mise à jour via clé USB
  • Fonction Timer (minuterie)
  • Sélection de la langue