H1242/n1xI

Régulateur multi-systèmes, avec écran tactile, 20 à 32

H1242/n1xI

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

n1 I Numéro de produit
20 16 H1242/20x16
21 16 H1242/21x16
22 16 H1242/22x16
23 16 H1242/23x16
24 16 H1242/24x16
25 16 H1242/25x16
26 16 H1242/26x16
27 16 H1242/27x16
28 16 H1242/28x16
29 16 H1242/29x16

L'écran tactile du nouveau régulateur multi-systèmes H 1242 /... permet une installation simple et rapide du système à canaux chauffants.

Les paramètres de toutes les zones sont affichés de manière limpide. Le regroupement de points de régulation, les réglages de valeurs de consigne et l'affichage en couleur permettent une mise en service confortable.

Caractéristiques particulières

  • Affichage de la vue d'ensemble en couleur avec tous les groupes
  • Noms des programmes et des groupes
  • Graphique à barres
  • Saisie de valeurs de consigne via un pavé numérique
  • Touche pour le menu diagnostic
  • Menu d'aide en cas de messages d'erreur
  • Tableaux de paramètres avec texte
  • Sauvegarde et mise à jour via clé USB
  • Fonction Timer (minuterie)
  • Sélection de la langue