text.skipToContent text.skipToNavigation

H1242/n1xI

Régulateur multi-systèmes, avec écran tactile, 36 à 64

H1242/n1xI

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

n1 I Numéro de produit
36 16 H1242/36x16
37 16 H1242/37x16
38 16 H1242/38x16
39 16 H1242/39x16
40 16 H1242/40x16
41 16 H1242/41x16
42 16 H1242/42x16
43 16 H1242/43x16
44 16 H1242/44x16
45 16 H1242/45x16

L'écran tactile du nouveau régulateur multi-systèmes H 1242 /... permet une installation simple et rapide du système à canaux chauffants.

Les paramètres de toutes les zones sont affichés de manière limpide.

Le regroupement de points de régulation, les réglages de valeurs de consigne et l'affichage en couleur permettent une mise en service confortable.

Caractéristiques particulières

  • Affichage de la vue d'ensemble en couleur avec tous les groupes
  • Noms des programmes et des groupes
  • Graphique à barres
  • Saisie de valeurs de consigne via un pavé numérique
  • Touche pour le menu diagnostic
  • Menu d'aide en cas de messages d'erreur
  • Tableaux de paramètres avec texte
  • Sauvegarde et mise à jour via clé USB
  • Fonction Timer (minuterie)
  • Sélection de la langue