text.skipToContent text.skipToNavigation

H1242/n1xI

Régulateur multi-systèmes, avec écran tactile, 68 à 128

H1242/n1xI

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

h1 n1 I Numéro de produit
1010 68 16 H1242/68x16
1010 69 16 H1242/69x16
1010 70 16 H1242/70x16
1010 71 16 H1242/71x16
1010 72 16 H1242/72x16
1010 73 16 H1242/73x16
1010 74 16 H1242/74x16
1010 75 16 H1242/75x16
1010 76 16 H1242/76x16
1010 77 16 H1242/77x16

L'écran tactile du nouveau régulateur multi-systèmes H 1242 /... permet une installation simple et rapide du système à canaux chauffants.

Les paramètres de toutes les zones sont affichés de manière limpide.

Le regroupement de points de régulation, les réglages de valeurs de consigne et l'affichage en couleur permettent une mise en service confortable.

Caractéristiques particulières

  • Affichage de la vue d'ensemble en couleur avec tous les groupes
  • Noms des programmes et des groupes
  • Graphique à barres
  • Saisie de valeurs de consigne via un pavé numérique
  • Touche pour le menu diagnostic
  • Menu d'aide en cas de messages d'erreur
  • Tableaux de paramètres avec texte
  • Sauvegarde et mise à jour via clé USB
  • Fonction Timer (minuterie)
  • Sélection de la langue