H1246/n1xI | Régulateur multizone | Régulateurs | Technique de régulation | H | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
H1246/n1xI

Régulateur multi-systèmes, Version USA

H1246/n1xI

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

I n1 Numéro de produit
16 20 H1246/20x16
16 21 H1246/21x16
16 22 H1246/22x16
16 23 H1246/23x16
16 24 H1246/24x16
16 25 H1246/25x16
16 26 H1246/26x16
16 27 H1246/27x16
16 28 H1246/28x16
16 29 H1246/29x16

Le nouveau régulateur multi-systèmes H 1240 /... séduit par sa régulation rapide et précise ainsi que par sa programmation simple.

Grâce à ses fonctions telles que l'affichage complet de toutes les zones de réglage, la reconnaissance de la boucle de régulation par classification ainsi que la séquence de démarrage programmable, le régulateur innovant pose les jalons au niveau de l'efficience, du confort et de la sécurité.

Caractéristiques particulières

  • Montée en chauffe optimale par groupes de circuits économisant la chaleur
  • Contrôle des réglages pour éviter à temps les anomalies
  • Contrôle du courant de fuite avec assèchement rapide
  • Assemblage allant jusqu'à 8 groupes
  • Protection contre la surtension de réseau aux entrées des sondes
  • Surveillance triac
  • Prises séparées pour sonde et puissance
  • Courant de chauffe certifié UL
  • Double sécurité interne par zone de réglage
  • Passage de °C à °F possible