text.skipToContent text.skipToNavigation

H1246/n1xI

Régulateur multi-systèmes, Version USA

H1246/n1xI

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

I n1 Numéro de produit
16 36 H1246/36x16
16 37 H1246/37x16
16 38 H1246/38x16
16 39 H1246/39x16
16 40 H1246/40x16
16 41 H1246/41x16
16 42 H1246/42x16
16 43 H1246/43x16
16 44 H1246/44x16
16 45 H1246/45x16

Le nouveau régulateur multi-systèmes H 1240 /... séduit par sa régulation rapide et précise ainsi que par sa programmation simple.

Grâce à ses fonctions telles que l'affichage complet de toutes les zones de réglage, la reconnaissance de la boucle de régulation par classification ainsi que la séquence de démarrage programmable, le régulateur innovant pose les jalons au niveau de l'efficience, du confort et de la sécurité.

Caractéristiques particulières

  • Montée en chauffe optimale par groupes de circuits économisant la chaleur
  • Contrôle des réglages pour éviter à temps les anomalies
  • Contrôle du courant de fuite avec assèchement rapide
  • Assemblage allant jusqu'à 8 groupes
  • Protection contre la surtension de réseau aux entrées des sondes
  • Surveillance triac
  • Prises séparées pour sonde et puissance
  • Courant de chauffe certifié UL
  • Double sécurité interne par zone de réglage
  • Passage de °C à °F possible