text.skipToContent text.skipToNavigation

H1246/n1xI

Régulateur multi-systèmes, Version USA

H1246/n1xI

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

I n1 Numéro de produit
16 68 H1246/68x16
16 69 H1246/69x16
16 70 H1246/70x16
16 71 H1246/71x16
16 72 H1246/72x16
16 73 H1246/73x16
16 74 H1246/74x16
16 75 H1246/75x16
16 76 H1246/76x16
16 77 H1246/77x16

Le nouveau régulateur multi-systèmes H 1240 /... séduit par sa régulation rapide et précise ainsi que par sa programmation simple.

Grâce à ses fonctions telles que l'affichage complet de toutes les zones de réglage, la reconnaissance de la boucle de régulation par classification ainsi que la séquence de démarrage programmable, le régulateur innovant pose les jalons au niveau de l'efficience, du confort et de la sécurité.

Caractéristiques particulières

  • Montée en chauffe optimale par groupes de circuits économisant la chaleur
  • Contrôle des réglages pour éviter à temps les anomalies
  • Contrôle du courant de fuite avec assèchement rapide
  • Assemblage allant jusqu'à 8 groupes
  • Protection contre la surtension de réseau aux entrées des sondes
  • Surveillance triac
  • Prises séparées pour sonde et puissance
  • Courant de chauffe certifié UL
  • Double sécurité interne par zone de réglage
  • Passage de °C à °F possible