H1252/n1xI | Régulateur multizone | Régulateurs | Technique de régulation | H | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
H1252/n1xI

Regulateur multizones

H1252/n1xI

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

P I n1 Numéro de produit
43200 16 12 H1252/12x16

Le nouveau régulateur multizones facile d’utilisation H1252/... offre un haut degré de sécurité de production. Cela est rendu possible par un démarrage progressif programmable et un affichage constant de la puissance ainsi que par un diagnostic d’alarme clair et une signalisation permanente d’état de contrôle via une bande LED.

Ce nouveau régulateur offre une précision de réglage de <1°C en conditions optimales et une sonde thermique commutable de type J ou K.


Caractéristiques particulières

  • 6 et 18 zones de réglages
  • 3600 watts / 16 A par zone
  • Plage de température 0-600°C
  • Bande LED tricolore
  • Démarrage progressif pour un séchage en douceur via l’élément chauffant
  • Abaissement de la température Fonction boost
  • Surveillance des sondes et de l’élément chauffant
  • Passage manuel ou automatique vers le mode de réglage
  • Diagnostic d’alarme clair
  • Affichage de la puissance en ampères et de l’amplitude de réglage