text.skipToContent text.skipToNavigation

H1280/Typ/n1xI

Régulateur multi-zones

H1280/Typ/n1xI

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ n1 I Numéro de produit
1 6 16 H1280/1/6x16
1 12 16 H1280/1/12x16
1 18 16 H1280/1/18x16
1 24 16 H1280/1/24x16
1 36 16 H1280/1/36x16
2 6 16 H1280/2/6x16
2 12 16 H1280/2/12x16
2 18 16 H1280/2/18x16
2 24 16 H1280/2/24x16
2 36 16 H1280/2/36x16

Le nouveau régulateur multizones HASCO H1280/... instaure de nouveaux standards, offre des puissantes fonctionnalités, un affichage personnalisable, un diagnostic puissant et une interface conviviale.

La nouvelle interface intuitive et tactile aide l‘opérateur a saisir ses données pour chaque action. Un assistant de démarrage rapide accompagne l’utilisateur pour la saisi des paramètres importants. Une bande de LED colorée indique à tout moment l’état de fonctionnement de l’appareil.

Trois tailles de boîtier allant de 6 à 36 zones sont disponibles.

Caractéristiques particulières

  • Interface utilisateur intuitive et tactile
  • Écran tactile 7“, orientable
  • Fonction d‘aide intégré
  • Liens rapides
  • Tutoriel de maintenance
  • Câblage prise personnalisé
  • Routine de démarrage spéciale – Interfaces de communication intégrées
  • Sans manuel d’utilisation, prêt à l‘emploi