H1004/d1xl1 | Accessoires d'obturateur à aiguille | Technologie des obturateurs à aiguille | H | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
H1004/d1xl1

Aiguille de soupape

H1004/d1xl1

62 HRC
1.3343

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
2 4 2 300 H1004/2x300
2 5 3 300 H1004/2,5x300
3 6 3 400 H1004/3x400
3 8 4 400 H1004/4x400
5 12 6 450 H1004/6x450