H107930/d1xd2xl1 | Accessoires d'obturateur à aiguille | Technologie des obturateurs à aiguille | H | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
H107930/d1xd2xl1

Guide aiguille

H107930/d1xd2xl1

52 HRC
1.2343

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 d4 d3 d1 d2 l1 Numéro de produit Données CAO
8 5,5 M7x1 2 7 20 H107930/2x7x20
11 8,5 M10x1 2 10 21 H107930/2x10x21
11 8,5 M10x1 2,5 10 21 H107930/2,5x10x21
11 8,5 M10x1 3 10 21 H107930/3x10x21
11 10 M12x1,25 4 10 21 H107930/4x10x21
14 12 M14x1,5 6 20 21 H107930/6x12x21
Produits correspondants
Correspondant Correspondant: H107931/d1xd2xh1
H107931/d1xd2xh1
Entretoise

Titane