H107900/d2xd1xH1xl1

Obturateur hydraulique, 6,0

H107900/d2xd1xH1xl1

max. 150 °C
max. 50 bar

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos3 Pos2 F2 F1 d2 d1 H1 l1 Numéro de produit Données CAO
H107930/6x12x21 H107931/40x12x10 5280 5280 6 55 6 450 H107900/6x55x6x450
H107930/6x12x21 H107931/40x12x10 5280 5280 6 55 12 450 H107900/6x55x12x450

La gamme d’obturateurs à aiguille HASCO combine la longue expérience de HASCO dans la technique des obturateurs avec les dernières innovations en matière d’étanchéité et un mécanisme de réglage fiable.

Caractéristiques particulières

  • Simplicité d'entretien avec coûts de maintenance faibles
  • Montage/Démontage aisé des aiguilles d'obturation
  • Position des aiguilles réglable individuellement depuis l'extérieur
  • Nouvelles rondelles d'entretoise, aiguilles et guidages d'aiguille haute précision
  • Conditions de propreté
  • Système de construction modulaire
  • Construction compacte
  • Simplifie la conception