H107920/d2xd1xH1xl1 | Obturateur à aiguille du système | Technologie des obturateurs à aiguille | H | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
H107920/d2xd1xH1xl1

Obturateur hydraulique, bridé, 2 to 6

H107920/d2xd1xH1xl1

max. 120°C
max. 50 bar

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos3 Pos2 F2 F1 d2 d1 H1 l1 Numéro de produit Données CAO
H107930/2x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2 34 4 300 H107920/2x34x4x300
H107930/2x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2 34 8 300 H107920/2x34x8x300
H107930/2,5x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2,5 34 4 300 H107920/2,5x34x4x300
H107930/2,5x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2,5 34 8 300 H107920/2,5x34x8x300
H107930/3x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 3 40 4 400 H107920/3x40x4x400
H107930/3x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 3 40 8 400 H107920/3x40x8x400
H107930/4x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 4 40 4 400 H107920/4x40x4x400
H107930/4x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 4 40 8 400 H107920/4x40x8x400
H107930/6x12x21 H107931/40x12x10 5280 5280 6 55 6 450 H107920/6x55x6x450
H107930/6x12x21 H107931/40x12x10 5280 5280 6 55 12 450 H107920/6x55x12x450

La gamme d’obturateurs à aiguille HASCO combine la longue expérience de HASCO dans la technique des obturateurs avec les dernières innovations en matière d’étanchéité et un mécanisme de réglage fiable.

  • Simplicité d’entretien avec coûts de maintenance faibles
  • Montage/Démontage aisé des aiguilles d’obturation
  • Position des aiguilles réglable individuellement depuis l’extérieur
  • Rondelles d’entretoise, aiguilles et guidages d’aiguille haute précision
  • Conditions de propreté
  • Simplifie la conception
  • Il n’est pas nécessaire d’ouvrir le système hydraulique pour démonter les aiguilles
  • Disponible en version encastrée et en version à bride, en trois dimensions
  • Différentes possibilités de montage