text.skipToContent text.skipToNavigation

H107920/d2xd1xH1xl1

Obturateur hydraulique, bridé

H107920/d2xd1xH1xl1

max. 150 °C
max. 50 bar

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos3 Pos2 F2 F1 d2 d1 H1 l1 Numéro de produit Données CAO
H107930/2x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2 34 4 300 H107920/2x34x4x300
H107930/2x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2 34 8 300 H107920/2x34x8x300
H107930/2,5x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2,5 34 4 300 H107920/2,5x34x4x300
H107930/2,5x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2,5 34 8 300 H107920/2,5x34x8x300