H107920/d2xd1xH1xl1

Obturateur hydraulique, bridé

H107920/d2xd1xH1xl1

max. 150 °C
max. 50 bar

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos3 Pos2 F2 F1 d2 d1 H1 l1 Numéro de produit Données CAO
H107930/3x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 3 40 4 400 H107920/3x40x4x400
H107930/3x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 3 40 8 400 H107920/3x40x8x400
H107930/4x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 4 40 4 400 H107920/4x40x4x400
H107930/4x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 4 40 8 400 H107920/4x40x8x400