text.skipToContent text.skipToNavigation

H107920/d2xd1xH1xl1

Obturateur hydraulique, bridé, 6,0

H107920/d2xd1xH1xl1

max. 150 °C
max. 50 bar

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos3 Pos2 F2 F1 d2 d1 H1 l1 Numéro de produit Données CAO
H107930/6x12x21 H107931/40x12x10 5280 5280 6 55 6 450 H107920/6x55x6x450
H107930/6x12x21 H107931/40x12x10 5280 5280 6 55 12 450 H107920/6x55x12x450