K2500/156x196xs1 | Version à éjecteur | Moule à tiroirs | Modules | K | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
K2500/156x196xs1

Moule à tiroirs, Version à éjecteur

K2500/156x196xs1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos12 Pos11 Pos10 Pos9 Pos8 t1 s2 b1 l1 s1 Numéro de produit Données CAO
Z31/6x40 Z31/8x25 Z04/56x14x95 Z04/56x15x95 Z010/16x118 18 56 156 196 20 K2500/156x196x20
Z31/6x40 Z31/8x25 Z04/56x14x95 Z04/56x15x95 Z010/16x118 23 56 156 196 25 K2500/156x196x25
Z31/6x40 Z31/8x25 Z04/66x14x95 Z04/66x15x95 Z010/16x132 30 66 156 196 32 K2500/156x196x32
Z31/6x40 Z31/8x35 Z04/76x14x95 Z04/76x15x95 Z010/16x132 38 76 156 196 40 K2500/156x196x40
Z31/6x45 Z31/8x45 Z04/86x14x95 Z04/86x15x95 Z010/16x132 48 86 156 196 50 K2500/156x196x50

Caractéristiques techniques

  • Il est possible de choisir, en fonction de la géométrie des pièces à injecter, entre la version à éjecteur K 2500 /... et la version à démouleur K 2501/...
  • K 2500 /... et K 2501/... sont dispo-nibles chacun en 8 tailles disposant de 5 hauteurs différentes de tiroirs
  • Les plaques (K 2528 /…) et le support de noyau (K 2531/…) ne sont pas compris dans la livraison
  • Les éléments de construction et d’actionnement des tiroirs sont positionnés à l’intérieur des cotes du moule
  • Le guidage de plaques peut être à nouveau poli
  • Les plaques de pression sont interchangeables
  • Tiroirs (K 2528 /...) entièrement utilisables pour l’empreinte et le refroidissement
  • La longueur de tiroirs correspond à la largeur du moule
  • Gorge pour ressort d‘ajustage dans K 2528 /… (Mat. 1.2767/ 1.2343 ESU) avec surcote pour ponçage ultérieur d‘ajustage après le trempage
  • Les éventuelles déformations des tiroirs (trempe), n’influent pas le système de guidage
  • La longueur du support de noyau (K 2531/...) correspond à la largeur du moule
  • Guidage en queue d’aronde facile-ment ajustable.Blocage impossible du guidage en raison d’un rapport longueur/ largeur étudié
  • Blocage des tiroirs assuré par vis à billes intégrées.
  • Dégagement libre des pièces injectées
  • Barres conductrices des tiroirs et bagues de guidage exemptes d’entretien