K2500/296x296xs1 | Version à éjecteur | Moule à tiroirs | Modules | K | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
K2500/296x296xs1

Moule à tiroirs, Version à éjecteur

K2500/296x296xs1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos12 Pos11 Pos10 Pos9 Pos8 t1 s2 b1 l1 s1 Numéro de produit Données CAO
Z31/6x55 Z31/10x35 Z04/76x22x145 Z04/76x24x145 Z010/20x170 30 66 296 296 40 K2500/296x296x40
Z31/6x60 Z31/10x35 Z04/76x22x145 Z04/76x24x145 Z010/20x170 38 76 296 296 50 K2500/296x296x50
Z31/6x55 Z31/10x55 Z04/116x22x115 Z04/116x24x115 Z010/20x190 48 86 296 296 63 K2500/296x296x63
Z31/6x60 Z31/10x75 Z04/136x22x135 Z04/136x24x135 Z010/20x190 61 116 296 296 80 K2500/296x296x80
Z31/6x65 Z31/10x80 Z04/156x22x155 Z04/156x24x155 Z010/20x210 78 136 296 296 100 K2500/296x296x100

Les cotes du modèles K2500/... sont compatibles avec la gamme K de HASCO.

Caractéristiques techniques

  • Il est possible de choisir, en fonction de la géométrie des pièces à injecter, entre la version à éjecteur K 2500 /... et la version à démouleur K 2501/... 
  • K 2500 /... et K 2501/... sont disponibles chacun en 8 tailles disposant de 5 hauteurs différentes de tiroirs
  • Les plaques (K 2528 /...) et le support de noyau (K 2531/...) ne sont pas compris dans la livraison
  • Les éléments de construction et d’actionnement des tiroirs sont positionnés à l’intérieur des cotes du moule
  • Le guidage de plaques peut être à nouveau poli
  • Les plaques de pression sont interchangeables
  • Tiroirs (K 2528 /...) entièrement utilisables pour l’empreinte et le refroidissement
  • La longueur de tiroirs correspond à la largeur du moule
  • Gorge pour ressort d‘ajustage dans K 2528 /... (Mat. 1.2767/ 1.2343 ESU) avec surcote pour ponçage ultérieur d‘ajustage après le trempage
  • Les éventuelles déformations des tiroirs (trempe), n’influent pas le système de guidage
  • La longueur du support de noyau (K 2531/...) correspond à la largeur du moule
  • Guidage en queue d’aronde facilement ajustable
  • Blocage impossible du guidage en raison d’un rapport longueur/largeur étudié
  • Blocage des tiroirs assuré par vis à billes intégrées
  • Dégagement libre des pièces injectées
  • Barres conductrices des tiroirs et bagues de guidage exemptes d’entretien