K2528/b1xl1xs1/Mat | Version à éjecteur | Moule à tiroirs | Modules | K | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
K2528/b1xl1xs1/Mat

Pair of splits

K2528/b1xl1xs1/Mat

1.2767

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

t4 t3 t2 t1 a4 a2 a1 b4 b3 b2 l2 d2 d1 b1 l1 s1 Mat Numéro de produit Données CAO
20 25 19 4,2 73,25 5 106 15 90,25 79,6 245,7 10 M10 246 296 32 1.2343ESU K2528/246x296x32/1.2343ESU
20 25 19 4,2 73,25 5 106 15 90,25 79,6 245,7 10 M10 246 296 32 1.2767 K2528/246x296x32/1.2767
20 25 19 4,2 73,25 5 106 15 90,25 76,7 245,7 10 M10 246 296 40 1.2343ESU K2528/246x296x40/1.2343ESU
20 25 19 4,2 73,25 5 106 15 90,25 76,7 245,7 10 M10 246 296 40 1.2767 K2528/246x296x40/1.2767
20 25 19 4,2 73,25 5 106 15 90,25 73,05 245,7 10 M10 246 296 50 1.2343ESU K2528/246x296x50/1.2343ESU
20 25 19 4,2 73,25 5 106 15 90,25 73,05 245,7 10 M10 246 296 50 1.2767 K2528/246x296x50/1.2767
20 25 19 4,2 73,25 5 106 15 90,25 68,3 245,7 10 M10 246 296 63 1.2343ESU K2528/246x296x63/1.2343ESU
20 25 19 4,2 73,25 5 106 15 90,25 68,3 245,7 10 M10 246 296 63 1.2767 K2528/246x296x63/1.2767
20 25 19 4,2 73,25 5 106 15 90,25 62,1 245,7 10 M10 246 296 80 1.2343ESU K2528/246x296x80/1.2343ESU
20 25 19 4,2 73,25 5 106 15 90,25 62,1 245,7 10 M10 246 296 80 1.2767 K2528/246x296x80/1.2767