K2531/b1xl1xs1/Mat | Version à éjecteur | Moule à tiroirs | Modules | K | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
K2531/b1xl1xs1/Mat

Insert porte-noyaux

K2531/b1xl1xs1/Mat

1.2767
880 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

b2 b1 l1 s1 Mat Numéro de produit Données CAO
25 100 130 18 1.2767 K2531/100x130x18/1.2767
34 156 156 20 1.2767 K2531/156x156x20/1.2767
50 156 196 20 1.2767 K2531/156x196x20/1.2767
75 190 246 25 1.2767 K2531/190x246x25/1.2767
50 196 196 25 1.2767 K2531/196x196x25/1.2767
75 246 246 32 1.2767 K2531/246x246x32/1.2767
112 246 296 32 1.2767 K2531/246x296x32/1.2767
112 296 296 40 1.2767 K2531/296x296x40/1.2767