K2501/100x130xs1 | Version à démouleur | Moule à tiroirs | Modules | K | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
K2501/100x130xs1

Moule à tiroirs, Version à dévetissage

K2501/100x130xs1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos14 Pos13 Pos12 Pos11 Pos9 t1 s2 b1 l1 s1 Numéro de produit Données CAO
Z31/5x30 Z31/6x20 Z1000W/46/9 Z1000W/46/10 Z010/14x67 14 46 100 130 16 K2501/100x130x16
Z31/5x25 Z31/6x20 Z1000W/46/9 Z1000W/46/10 Z010/14x67 18 46 100 130 20 K2501/100x130x20
Z31/5x25 Z31/6x25 Z1000W/56/9 Z1000W/56/10 Z010/14x75 23 56 100 130 25 K2501/100x130x25
Z31/5x30 Z31/6x25 Z1000W/56/9 Z1000W/56/10 Z010/14x75 30 56 100 130 32 K2501/100x130x32
Z31/5x30 Z31/6x35 Z1000W/66/9 Z1000W/66/10 Z010/14x75 38 66 100 130 40 K2501/100x130x40

Caractéristiques techniques

  • Il est possible de choisir, en fonction de la géométrie des pièces à injecter, entre la version à éjecteur K 2500/... et la version à démouleur K 2501/... 
  • K 2500/... et K 2501/... sont disponibles chacun en 8 tailles disposant de 5 hauteurs différentes de tiroirs.
  • Les plaques (K 2528/...) et le support de noyau (K 2531/...) ne sont pas compris dans la livraison.
  • Les éléments de construction et d’actionnement des tiroirs sont positionnés à l’intérieur des cotes du moule.
  • Le guidage de plaques peut être à nouveau poli.
  • Les plaques de pression sont interchangeables.
  • Tiroirs (K 2528/...) entièrement utilisables pour l’empreinte et le refroidissement.
  • La longueur de tiroirs correspond à la largeur du moule.
  • Gorge pour ressort d‘ajustage dans K 2528/... (Mat. 1.2767/ 1.2343 ESU) avec surcote pour ponçage ultérieur d‘ajustage après le trempage.
  • Les éventuelles déformations des tiroirs (trempe), n’influent pas le système de guidage.
  • La longueur du support de noyau (K 2531/...) correspond à la largeur du moule.
  • Guidage en queue d’aronde facilement ajustable.
  • Blocage impossible du guidage en raison d’un rapport longueur/largeur étudié.
  • Blocage des tiroirs assuré par vis à billes intégrées.
  • Dégagement libre des pièces injectées.
  • Barres conductrices des tiroirs et bagues de guidage exemptes d’entretien.