K2501/190x246xs1 | Version à démouleur | Moule à tiroirs | Modules | K | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
K2501/190x246xs1

Moule à tiroirs, Version à dévetissage

K2501/190x246xs1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos14 Pos13 Pos12 Pos11 Pos9 t1 s2 b1 l1 s1 Numéro de produit Données CAO
Z31/6x50 Z31/10x25 Z1000W/66/18 Z1000W/66/20 Z010/18x150 23 66 190 246 25 K2501/190x246x25
Z31/6x50 Z31/10x25 Z1000W/66/18 Z1000W/66/20 Z010/18x150 30 66 190 246 32 K2501/190x246x32
Z31/6x50 Z31/10x35 Z1000W/76/18 Z1000W/76/20 Z010/18x150 38 76 190 246 40 K2501/190x246x40
Z31/6x55 Z31/10x25 Z1000W/86/18 Z1000W/86/20 Z010/18x170 48 86 190 246 50 K2501/190x246x50
Z31/6x55 Z31/10x35 Z1000W/96/18 Z1000W/96/20 Z010/18x170 61 96 190 246 63 K2501/190x246x63

Les cotes du modèles K2500/... sont compatibles avec la gamme K de HASCO.

Caractéristiques techniques

  • Il est possible de choisir, en fonction de la géométrie des pièces à injecter, entre la version à éjecteur K2500/... et la version à démouleur K2501/...
  • K2500/... et K2501/... sont disponibles chacun en 8 tailles disposant de 5 hauteurs différentes de tiroirs.
  • Les plaques (K2528/…) et le support de noyau (K2531/…) ne sont pas compris dans la livraison.
  • Les éléments de construction et d’actionnement des tiroirs sont positionnés à l’intérieur des cotes du moule.
  • Le guidage de plaques peut être à nouveau poli.
  • Les plaques de pression sont interchangeables.
  • Tiroirs (K2528/...) entièrement utilisables pour l’empreinte et le refroidissement.
  • La longueur de tiroirs correspond à la largeur du moule.
  • Gorge pour ressort d‘ajustage dans K2528/… (Mat. 1.2767/1.2343 ESU) avec surcote pour ponçage ultérieur d‘ajustage après le trempage.
  • Les éventuelles déformations des tiroirs (trempe), n’influent pas le système de guidage.
  • La longueur du support de noyau (K2531/...) correspond à la largeur du moule.
  • Guidage en queue d’aronde facilement ajustable.
  • Blocage impossible du guidage en raison d’un rapport longueur/largeur étudié.
  • Blocage des tiroirs assuré par vis à billes intégrées.
  • Dégagement libre des pièces injectées.
  • Barres conductrices des tiroirs et bagues de guidage exemptes d’entretien.