K2501/296x296xs1 | Version à démouleur | Moule à tiroirs | Modules | K | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
K2501/296x296xs1

Moule à tiroirs, Version à dévetissage

K2501/296x296xs1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos14 Pos13 Pos12 Pos11 Pos9 t1 s2 b1 l1 s1 Numéro de produit Données CAO
Z31/6x55 Z31/10x35 Z1000W/76/22 Z1000W/76/24 Z010/20x170 38 76 296 296 40 K2501/296x296x40
Z31/6x60 Z31/10x35 Z1000W/76/22 Z1000W/76/24 Z010/20x170 48 76 296 296 50 K2501/296x296x50
Z31/6x55 Z31/10x55 Z1000W/116/22 Z1000W/116/24 Z010/20x190 61 116 296 296 63 K2501/296x296x63
Z31/6x60 Z31/10x75 Z1000W/136/22 Z1000W/136/24 Z010/20x190 78 136 296 296 80 K2501/296x296x80
Z31/6x65 Z31/10x80 Z1000W/156/22 Z1000W/156/24 Z010/20x210 98 156 296 296 100 K2501/296x296x100

Caractéristiques techniques

  • Il est possible de choisir, en fonction de la géométrie des pièces à injecter, entre la version à éjecteur K 2500 /... et la version à démouleur K 2501/... 
  • K 2500 /... et K 2501/... sont disponibles chacun en 8 tailles disposant de 5 hauteurs différentes de tiroirs
  • Les plaques (K 2528 /...) et le support de noyau (K 2531/...) ne sont pas compris dans la livraison
  • Les éléments de construction et d’actionnement des tiroirs sont positionnés à l’intérieur des cotes du moule
  • Le guidage de plaques peut être à nouveau poli
  • Les plaques de pression sont interchangeables
  • Tiroirs (K 2528 /...) entièrement utilisables pour l’empreinte et le refroidissement
  • La longueur de tiroirs correspond à la largeur du moule
  • Gorge pour ressort d‘ajustage dans K 2528 /... (Mat. 1.2767/ 1.2343 ESU) avec surcote pour ponçage ultérieur d‘ajustage après le trempage
  • Les éventuelles déformations des tiroirs (trempe), n’influent pas le système de guidage
  • La longueur du support de noyau (K 2531/...) correspond à la largeur du moule
  • Guidage en queue d’aronde facilement ajustable
  • Blocage impossible du guidage en raison d’un rapport longueur/largeur étudié
  • Blocage des tiroirs assuré par vis à billes intégrées.
  • Dégagement libre des pièces injectées
  • Barres conductrices des tiroirs et bagues de guidage exemptes d’entretien