K42/b1xl1xs1/Mat | longitudinales | Entretoises | Plaques individuelles | K | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
K42/b1xl1xs1/Mat

Tasseau, version large

K42/b1xl1xs1/Mat

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

b1 l1 s1 1.1730 1.2083 1.2085 1.2099HASCO.M 1.2162 1.2311 1.2312 1.2343 1.2343ESU 1.2379 1.2436 1.2767 Toolox33
246 296 46
246 296 56
246 296 66
246 296 76
246 296 86
246 296 96
246 296 116
Standard
Fabrication spéciale

Les nouveaux tasseaux larges K 42 /... et les batteries d'éjection correspondantes K 62 /..., K 72 /... viennent élargir la gamme d'outils standard HASCO.

Ils minimisent les risque de torsion, améliorant ainsi la sûreté du processus.

Caractéristiques particulières

  • Disponible de la taille 196 x 196 à la taille 796 x 996
  • Conception compacte et robuste
  • Suivant les préconisations de conception, les entretoises supplémentaires peuvent être supprimées
  • Compatible avec les carcasses standards HASCO