K3620/b1xl1xs1Mat

Plaque porte-empreinte fixe, côté fixe

K3620/b1xl1xs1Mat

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

t2 t1 a6 a5 a4 a3 a2 a1 d5 d4 d3 d1 b1 l1 s1 Mat Numéro de produit Données CAO
4 11 15 35 122 122 72 122 M6 29 M10 20 156 156 36 1.2767 K3620/156x156x36/1.2767
4 21 15 35 122 122 72 122 M6 29 M10 20 156 156 46 1.2767 K3620/156x156x46/1.2767
4 31 15 35 122 122 72 122 M6 29 M10 20 156 156 56 1.2767 K3620/156x156x56/1.2767
4 11 15 35 148 148 150 202 M6 36 M10 26 190 246 36 1.2767 K3620/190x246x36/1.2767
4 21 15 35 148 148 150 202 M6 36 M10 26 190 246 46 1.2767 K3620/190x246x46/1.2767
4 31 15 35 148 148 150 202 M6 36 M10 26 190 246 56 1.2767 K3620/190x246x56/1.2767
5 21 15 35 200 200 186 244 M6 41 M12 30 246 296 46 1.2767 K3620/246x296x46/1.2767
5 31 15 35 200 200 186 244 M6 41 M12 30 246 296 56 1.2767 K3620/246x296x56/1.2767
5 41 15 35 200 200 186 244 M6 41 M12 30 246 296 66 1.2767 K3620/246x296x66/1.2767
5 21 15 35 248 248 284 340 M6 41 M12 30 296 396 46 1.2767 K3620/296x396x46/1.2767

Le moule pour petites séries HASCO K 3600/... a été spécialement développé pour la production à moindre coût de petites séries proches de la pratique. Il s’agit d'un moule interchangeable spécialement adapté au nouveau Clever Mold System et permettant un changement de moule efficace et rapide sur toutes les presses de moulage par injection courantes. Le Clever Mold System, en combinaison avec le moule pour petites séries K 3600/..., réduit les temps d’installa tion et les frais d’outillage. 

Caractéristiques particulières

  • Possibilité de changer facilement le module complet sur la presse de moulage par injection.
  • Aucune réduction de la surface utile de plaque grâce à l’utilisation de batteries d'éjection prédéfinies (par rapport à tous les systèmes classiques).
  • Durées d’immobilisation minimales grâce au changement rapide des moules.
  • Plaques porte-empreintes sont disponibles dans les qualités 1.2767 et Toolox 33.
  • Frais d’outillage réduit.
  • Éprouvé dans la pratique
  • 4 grandeurs de moules, compatibles avec le programme K

Tous les produits de la catégorie - Moule pour petites séries
K3620/b1xl1xs1Mat
K3620/...
K3621/b1xl1xs1Mat
K3621/...
K3660-3670/b1xl1/Mat
K3660-3670/...
K3660/b1xl1xs1/Mat
K3660/...
K3670/b1xl1xs1/Mat
K3670/...