K3660-3670/b1xl1/Mat | Moule pour petites séries | Système de moule | K | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
K3660-3670/b1xl1/Mat

Batterie d'éjection

K3660-3670/b1xl1/Mat

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

t2 t1 s2 s1 a3 a2 a1 b3 b2 d3 d2 d1 b1 l1 Mat Numéro de produit Données CAO
11 10 17 9 100 136 68 40 90 10 17 M8 156 156 1.1730
K3660-3670/156x156/1.1730
11 10 17 9 100 136 68 40 90 10 17 M8 156 156 1.2312
K3660-3670/156x156/1.2312
11 10 17 12 182 216 90 40 112 10 17 M8 190 246 1.1730 K3660-3670/190x246/1.1730
11 10 17 12 182 216 90 40 112 10 17 M8 190 246 1.2312 K3660-3670/190x246/1.2312
11 10 17 12 230 264 130 40 158 10 17 M8 246 296 1.1730
K3660-3670/246x296/1.1730
11 10 17 12 230 264 130 40 158 10 17 M8 246 296 1.2312
K3660-3670/246x296/1.2312
11 10 22 17 330 364 176 40 200 10 17 M8 296 396 1.1730
K3660-3670/296x396/1.1730
11 10 22 17 330 364 176 40 200 10 17 M8 296 396 1.2312
K3660-3670/296x396/1.2312