K3660/b1xl1xs1/Mat

Plaque d'éjection

K3660/b1xl1xs1/Mat

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

b1 l1 s1 Mat Numéro de produit Données CAO
156 156 9 1.1730 K3660/156x156x9/1.1730
156 156 9 1.2312 K3660/156x156x9/1.2312
190 246 12 1.1730 K3660/190x246x12/1.1730
190 246 12 1.2312 K3660/190x246x12/1.2312
246 296 12 1.1730 K3660/246x296x12/1.1730
246 296 12 1.2312 K3660/246x296x12/1.2312
296 396 17 1.1730 K3660/296x396x17/1.1730
296 396 17 1.2312 K3660/296x396x17/1.2312

Le moule pour petites séries HASCO K 3600 /... a été spécialement développé pour la production à moindre coût de petites séries proches de la pratique.

Il s’agit d'un moule interchangeable spécialement adapté au nouveau Clever Mold System et permettant un changement de moule efficace et rapide sur toutes les presses de moulage par injection courantes.

Le Clever Mold System, en combinaison avec le moule pour petites séries K 3600 /..., réduit les temps d’installation et les frais d’outillage.

Caractéristiques particulières

  • Possibilité de changer facilement le module complet sur la presse de moulage par injection
  • Aucune réduction de la surface utile de plaque grâce à l’utilisation de batteries d'éjection prédéfinies (par rapport à tous les systèmes classiques)
  • Durées d’immobilisation minimales grâce au changement rapide des moules
  • Plaques porte-empreintes sont disponibles dans les qualités 1.2767 et Toolox 33
  • Frais d’outillage réduit
  • Éprouvé dans la pratique
  • 4 grandeurs de moules, compatibles avec le programme K

Tous les produits de la catégorie - Moule pour petites séries
K3620/b1xl1xs1Mat
K3620/...
K3621/b1xl1xs1Mat
K3621/...
K3660-3670/b1xl1/Mat
K3660-3670/...
K3660/b1xl1xs1/Mat
K3660/...
K3670/b1xl1xs1/Mat
K3670/...