K3500/b1xl1xs1xs2/Mat
Outil de substitution
Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
Sélection de la variante du produit
t1 |
s4 |
s3 |
a5 |
a4 |
a3 |
a2 |
a1 |
b3 |
b2 |
l2 |
b1 |
l1 |
s1 |
s2 |
Mat |
Numéro de produit |
Données CAO |
14 |
25 |
25 |
31 |
61 |
14 |
101 |
124 |
90 |
80 |
140 |
156 |
196 |
46 |
46 |
1.2085 |
K3500/156x196x46x46/1.2085
|
|
14 |
25 |
25 |
31 |
61 |
14 |
101 |
124 |
90 |
80 |
140 |
156 |
196 |
46 |
46 |
1.2312 |
K3500/156x196x46x46/1.2312
|
|
14 |
32 |
25 |
31 |
61 |
14 |
101 |
124 |
90 |
80 |
140 |
156 |
196 |
46 |
56 |
1.2085 |
K3500/156x196x46x56/1.2085
|
|
14 |
32 |
25 |
31 |
61 |
14 |
101 |
124 |
90 |
80 |
140 |
156 |
196 |
46 |
56 |
1.2312 |
K3500/156x196x46x56/1.2312
|
|
14 |
25 |
32 |
31 |
61 |
14 |
101 |
124 |
90 |
80 |
140 |
156 |
196 |
56 |
46 |
1.2085 |
K3500/156x196x56x46/1.2085
|
|
14 |
25 |
32 |
31 |
61 |
14 |
101 |
124 |
90 |
80 |
140 |
156 |
196 |
56 |
46 |
1.2312 |
K3500/156x196x56x46/1.2312
|
|
14 |
32 |
32 |
31 |
61 |
14 |
101 |
124 |
90 |
80 |
140 |
156 |
196 |
56 |
56 |
1.2085 |
K3500/156x196x56x56/1.2085
|
|
14 |
32 |
32 |
31 |
61 |
14 |
101 |
124 |
90 |
80 |
140 |
156 |
196 |
56 |
56 |
1.2312 |
K3500/156x196x56x56/1.2312
|
|
Le système de moule à changement rapide HASCO K 3500 /... a été développé spécialement pour une production à bas prix et basée sur la pratique d’échantillons, de prototypes et de petites séries.