K3500/b1xl1xs1xs2/Mat | Système de carcasse à version | Système de moule | K | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
K3500/b1xl1xs1xs2/Mat

Outil de substitution

K3500/b1xl1xs1xs2/Mat

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

t1 s5 s4 s3 a6 a5 a4 a3 a2 a1 b3 b2 l2 d1
14 17 32 32 38 123 73 20 230 149 158 140 200 M6
14 17 32 32 38 123 73 20 230 149 158 140 200 M6
14 17 40 32 38 123 73 20 230 149 158 140 200 M6
14 17 40 32 38 123 73 20 230 149 158 140 200 M6
14 17 32 40 38 123 73 20 230 149 158 140 200 M6
14 17 32 40 38 123 73 20 230 149 158 140 200 M6
14 17 40 40 38 123 73 20 230 149 158 140 200 M6
14 17 40 40 38 123 73 20 230 149 158 140 200 M6
16 22 50 50 63 159 116 25 330 244 200 180 300 M8
16 22 50 50 63 159 116 25 330 244 200 180 300 M8
b1 l1 s1 s2 Mat Numéro de produit Données CAO
246 296 66 66 1.2085 K3500/246x296x66x66/1.2085
246 296 66 66 1.2312 K3500/246x296x66x66/1.2312
246 296 66 76 1.2085 K3500/246x296x66x76/1.2085
246 296 66 76 1.2312 K3500/246x296x66x76/1.2312
246 296 76 66 1.2085 K3500/246x296x76x66/1.2085
246 296 76 66 1.2312 K3500/246x296x76x66/1.2312
246 296 76 76 1.2085 K3500/246x296x76x76/1.2085
246 296 76 76 1.2312 K3500/246x296x76x76/1.2312
296 396 86 86 1.2085 K3500/296x396x86x86/1.2085
296 396 86 86 1.2312 K3500/296x396x86x86/1.2312

Le système de moule à changement ra pide HASCO K 3500/... a été développé spécialement pour une production à bas prix et basée sur la pratique d’échantillons, de prototypes et de petites séries.

Il se compose du moule de changement K 3500/... et des inserts porte-empreintes K 3501/... et K3520/... correspondantes. Grâce au principe modulaire HASCO, ces inserts sont interchangeables.

Caractéristiques particulières

  • Les inserts sont vissés du niveau de séparation et interchangeables dans la presse d’injection.
  • Durées d’immobilisation minimales grâce au changement rapide des inserts porte-empreintes.
  • Plaques porte-empreintes sont disponibles dans les qualités 1.2312 et 1.2085.
  • 3 grandeurs de moules, compatibles avec le programme K  
    • 156 x 196  
    • 246 x 296  
    • 296 x 396
  • Les inserts avec refroidissement intégrés sont disponibles dans les qualités 1.2767 et 3.4365.
  • Liaison par verrouillage entre l’insert porte-empreinte K 3501 et le moule de changement K 3500.