K3501/b1xl1xs1/Mat
Insert, avec éjecteur interchangeable
Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
Sélection de la variante du produit
t1 |
a8 |
a7 |
a6 |
a5 |
a4 |
a3 |
a2 |
a1 |
b2 |
l3 |
l2 |
d2 |
d1 |
b1 |
l1 |
s1 |
Mat |
Numéro de produit |
Données CAO |
6,9 |
31 |
31,5 |
25,5 |
32,5 |
31 |
61 |
104 |
124 |
48 |
91 |
108 |
11 |
M8 |
80 |
140 |
25 |
1.2767 |
K3501/80x140x25/1.2767
|
|
6,9 |
31 |
31,5 |
25,5 |
32,5 |
31 |
61 |
104 |
124 |
48 |
91 |
108 |
11 |
M8 |
80 |
140 |
25 |
3.4365 |
K3501/80x140x25/3.4365
|
|
13,9 |
31 |
31,5 |
25,5 |
32,5 |
31 |
61 |
104 |
124 |
48 |
91 |
108 |
11 |
M8 |
80 |
140 |
32 |
1.2767 |
K3501/80x140x32/1.2767
|
|
13,9 |
31 |
31,5 |
25,5 |
32,5 |
31 |
61 |
104 |
124 |
48 |
91 |
108 |
11 |
M8 |
80 |
140 |
32 |
3.4365 |
K3501/80x140x32/3.4365
|
|
21,9 |
31 |
31,5 |
25,5 |
32,5 |
31 |
61 |
104 |
124 |
48 |
91 |
108 |
11 |
M8 |
80 |
140 |
40 |
1.2767 |
K3501/80x140x40/1.2767
|
|
21,9 |
31 |
31,5 |
25,5 |
32,5 |
31 |
61 |
104 |
124 |
48 |
91 |
108 |
11 |
M8 |
80 |
140 |
40 |
3.4365 |
K3501/80x140x40/3.4365
|
|
Le système de moule à changement rapide HASCO K 3500 /... a été développé spécialement pour une production à bas prix et basée sur la pratique d’échantillons, de prototypes et de petites séries.