K3520/b1xl1xs1/Mat | Système de carcasse à version | Système de moule | K | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
K3520/b1xl1xs1/Mat

Insert

K3520/b1xl1xs1/Mat

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

t1 a5 a4 a3 a2 a1 d2 d1 b1 l1 s1 Mat Numéro de produit Données CAO
6,9 103 123 38 170 149 11 M8 140 200 32 1.2767 K3520/140x200x32/1.2767
6,9 103 123 38 170 149 11 M8 140 200 32 3.4365 K3520/140x200x32/3.4365
14,9 103 123 38 170 149 11 M8 140 200 40 1.2767 K3520/140x200x40/1.2767
14,9 103 123 38 170 149 11 M8 140 200 40 3.4365 K3520/140x200x40/3.4365
24,9 103 123 38 170 149 11 M8 140 200 50 1.2767 K3520/140x200x50/1.2767
24,9 103 123 38 170 149 11 M8 140 200 50 3.4365 K3520/140x200x50/3.4365
9 135 159 63 268 244 15 M10 180 300 50 1.2767 K3520/180x300x50/1.2767
9 135 159 63 268 244 15 M10 180 300 50 3.4365 K3520/180x300x50/3.4365
22 135 159 63 268 244 15 M10 180 300 63 1.2767 K3520/180x300x63/1.2767
22 135 159 63 268 244 15 M10 180 300 63 3.4365 K3520/180x300x63/3.4365

Le système de moule à changement ra pide HASCO K 3500/... a été développé spécialement pour une production à bas prix et basée sur la pratique d’échantillons, de prototypes et de petites séries.

Il se compose du moule de changement K 3500/... et des inserts porte-empreintes K 3501/... et K3520/... correspondantes. Grâce au principe modulaire HASCO, ces inserts sont interchangeables.

Caractéristiques particulières

  • Les inserts sont vissés du niveau de séparation et interchangeables dans la presse d’injection.
  • Durées d’immobilisation minimales grâce au changement rapide des inserts porte-empreintes.
  • Plaques porte-empreintes sont disponibles dans les qualités 1.2312 et 1.2085.
  • 3 grandeurs de moules, compatibles avec le programme K  
    • 156 x 196  
    • 246 x 296  
    • 296 x 396
  • Les inserts avec refroidissement intégrés sont disponibles dans les qualités 1.2767 et 3.4365.
  • Liaison par verrouillage entre l’insert porte-empreinte K 3501 et le moule de changement K 3500.