A8020/d1xd2 | Accessoires | Table de bridage | K | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
A8020/d1xd2

Rondelle de serrage

A8020/d1xd2

1.2312
1080 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

t1 d3 d1 d2 Numéro de produit Données CAO
5 22 20 30 A8020/20x30
5 30 26 38 A8020/26x38
1 36 30 44 A8020/30x44
1 48 42 56 A8020/42x56
1 60 54 68 A8020/54x68